Ferrule - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106

Taped ferrules, 1.0 mm², sleeve length 8 mm, with plastic collar, according to DIN 46228-4, red, for processing with the CRIMPFOX 4 IN 1, 10 strips each with 50 sleeves per strip.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1200106
Unitate de ambalare 500 buc
Cantitate minimă pentru comandă 500 buc
Pagina de catalog Pagina 421 (C-3-2017)
GTIN 4055626043036
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,100 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere