Aderendhülse - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105

Band-Aderendhülsen, 0,75 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, grau, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1200105
Unitate de ambalare 500 buc
Cantitate minimă pentru comandă 500 buc
Pagina de catalog Pagina 421 (C-3-2017)
GTIN 4055626043029
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,091 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere