Zack marker strip - ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 1052798

The figure shows the version ZB 6:UNBEDRUCKT

Zack marker strip, Strip, white, labeled, printed horizontally: Odd numbers 1 - 19, 21 - 39, etc. up to 81 - 99, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, lettering field size: 6.15 x 10.5 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1052798
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 126 (C-3-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,330 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere