MC 1,5/18-STZ4-3,5 - 1032655

The figure shows the 10-position version

PCB connector, number of positions: 18, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1032655
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626537344
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,220 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere