GMVSTBW 2,5/ 6-ST-7,62 GY H1L - 1032061

Nu este disponibilă nici o imagine

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1032061
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626535753
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,040 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere