FKCOR 2,5/ 6-ST-5,08 BK - 1029299

Nu este disponibilă nici o imagine

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Caracteristici articol

  • The conductor connection orthogonal to the direction of operation simplifies the cabling of DIN-rail-mountable devices
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1029299
Unitate de ambalare 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626530819
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,220 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine SK (Slovakia)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere