Component terminal block - PTTBS 2,5-DIO/O-U CUS - 1026165

Figure shows the PTTBS 2,5-DIO/U-O version

Component terminal block, with integrated 1N4007 diode, circuit symbol visible when installed, nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-in connection, number of connections: 4, cross section:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, width: 5.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The Push-in connection terminal blocks are characterized by the system features of the CLIPLINE complete system and by easy and tool-free wiring of conductors with ferrules or solid conductors
  • The compact design and front connection enable wiring in a confined space
  • In addition to the testing facility in the double function shaft, all terminal blocks provide an additional test connection

Date comerciale

Cod comandă 1026165
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626518787
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,656 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere