Relay Module - RIF-1-RPT-MH-230AC/1X21 - 1021593

Pre-assembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, and metal retaining bracket. Contact type: 1 changeover contact. Input voltage: 230 V AC

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1021593
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626514505
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 64,000 g
Cod tarif vamal 85364900
Țara de origine AT (Austria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere