MKDSN 2,5/ 2-5,08 GY SZS - 1021204

Nu este disponibilă nici o imagine

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1021204
Unitate de ambalare 250 buc
Cantitate minimă pentru comandă 1000 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626513126
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,000 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere