MKDS 10 HV/ 1-F-10,16 BK - 1019154

Nu este disponibilă nici o imagine

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1019154
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626505619
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,442 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere