Bus system cable - SAC-5PY-0,15MS/2X0,35-920MS-FS - 1018727

Nu este disponibilă nici o imagine

Bus system cable, CANopen®, DeviceNet™, 5-position, PUR halogen-free, violet RAL 4001, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, on Socket straight M12 SPEEDCON, A-coded and Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, cable length: 0.35 m, Shield connected to pin 1

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1018727
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626504704
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 126,400 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere