PCB terminal block - SPTAF 1/ 2-5,0-EL MCWH/BU - 1017273

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multi-color

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Finger-operated release button for very convenient operation
  • Small component size for applications where space is at a premium
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1017273
Unitate de ambalare 165 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626500409
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,320 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere