Instruction label - PML-W501 (100X65)R WH-RD - 1016508

Instruction label, white/red, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, mounting type: adhesive

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Stick-on hazard warning sign, color preprinted
  • Highly flexible, soft PVC label that adapts well to uneven surfaces
  • If high-quality ink ribbons are used, the labeling is resistant to solvents and suitable for use even under harsh industrial conditions
  • A temperature range of -50°C to  90°C

Date comerciale

Cod comandă 1016508
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626498140
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 270,000 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere