MCDN 1,5/ 6-G1-3,5RNP26THRCP61 - 1014704

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1014704
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626495231
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,366 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere