Hazardous substances label - PML-GHS103 (13X13) - 1014273

Hazardous substances label, Sheet, red/white, labeled: Oxidizing, Mounting type: adhesive, Diameter: 0 mm, Lettering field: 13 x 13 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Stick-on hazardous substances labels, preprinted with symbol
  • The markers conform to the GHS international standard
  • High temperature resistance
  • High adhesive strength
  • Suitable for indoor and outdoor use

Date comerciale

Cod comandă 1014273
Unitate de ambalare 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 351 (C-5-2015)
GTIN 4046356786904
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,680 g
Cod tarif vamal 39199080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere