Pipeline markers - PML-T109 (26X280)R CUS - 1014265

Pipeline markers, can be ordered: by line, brown/black, labeled according to customer specifications: Non-flammable liquids, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 26 x 280 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Group 9 (non-combustible liquids)
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1014265
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 346 (C-5-2013)
GTIN 4046356784719
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,265 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere