Pipeline markers - PML-T105 (52X560)R CUS - 1014258

Pipeline markers, can be ordered: By line, yellow/black, labeled according to customer specifications: Non-flammable liquids, Mounting type: adhesive, Diameter: 0 mm, Lettering field: 52 x 560 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Group 5 (non-combustible gases)
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1014258
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 344 (C-5-2013)
GTIN 4046356784542
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,990 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere