Prohibition sign - PML-P100 (D50)R - 1014225

Prohibition sign, Roll, red/white, pre-printed, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, diameter: 50 mm, lettering field size: d: 50 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Stick-on prohibition signs, color preprinted, without symbol
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The prohibition signs conform to the ISO 7010 international standard

Date comerciale

Cod comandă 1014225
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 373 (C-3-2017)
GTIN 4046356784771
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 412,000 g
Cod tarif vamal 39199080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere