Prohibition sign - US-PML-P100 (D100) CUS - 1014220

Prohibition sign, can be ordered: By card, red/white, labeled according to customer specifications: Diagonal bar, mounting type: adhesive, diameter: 100 mm, lettering field size: d: 100 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • UniSheet - stick-on prohibition signs, color preprinted without symbol
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1014220
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 326 (C-5-2013)
GTIN 4046356786775
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,310 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere