Prohibition sign - PML-P101 (D100) - 1014185

Prohibition sign, Sheet, red/white, labeled, can be labeled with: THERMOMARK CARD: Smoking prohibited, mounting type: adhesive, diameter: 100 mm, lettering field size: d: 100 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Stick-on prohibition signs, preprinted with symbol
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The prohibition signs conform to the ISO 7010 international standard

Date comerciale

Cod comandă 1014185
Unitate de ambalare 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 328 (C-5-2015)
GTIN 4046356784801
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 19,160 g
Cod tarif vamal 39199080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere