Mandatory sign - US-PML-M100 (D50) CUS - 1014178

Mandatory sign, can be ordered: By card, blue/white, labeled according to customer specifications: Blank, Mounting type: adhesive, Diameter: 50 mm, Lettering field: d: 50 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • UniSheet - stick-on mandatory signs, color preprinted, without symbol
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The mandatory signs conform to the ISO 7010 international standard
  • Highly flexible, plasticized PVC labels which are ideal for uneven surfaces
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1014178
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 334 (C-5-2013)
GTIN 4046356786461
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,370 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere