Mandatory sign - US-PML-M100 (D100) - 1014177

Mandatory sign, Card, blue/white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD: Blank, mounting type: adhesive, diameter: 100 mm, lettering field size: d: 100 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • UniSheet - stick-on mandatory signs, color preprinted, without symbol
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The mandatory signs conform to the ISO 7010 international standard
  • Highly flexible, plasticized PVC labels which are ideal for uneven surfaces

Date comerciale

Cod comandă 1014177
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 374 (C-3-2017)
GTIN 4046356786454
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,370 g
Cod tarif vamal 39199080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere