Warning label - US-PML-W100 (100X100) CUS - 1014130

Warning label, can be ordered: By card, yellow/black, labeled according to customer specifications: Blank, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 100 x 100 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • UniSheet - stick-on warning labels, marked according to customer specifications
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The warning labels conform to the ISO 7010 international standard
  • Highly flexible, plasticized PVC labels which are ideal for uneven surfaces
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1014130
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 320 (C-5-2013)
GTIN 4046356786713
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,110 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere