Warning label - US-PML-W100 (100X100) - 1014127

Warning label, Card, yellow/black, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Mounting type: adhesive, Diameter: 0 mm, Lettering field: 100 x 100 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • UniSheet - stick-on warning labels, unmarked
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • The warning labels conform to the ISO 7010 international standard
  • Highly flexible, plasticized PVC labels which are ideal for uneven surfaces

Date comerciale

Cod comandă 1014127
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 368 (C-3-2017)
GTIN 4046356786409
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,990 g
Cod tarif vamal 39199080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere