Cable marker carrier - KMK UV (25X6) - 1014106

Cable marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: ≥6 mm, lettering field size: 25 mm x 6 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Plastic cable markers for insert labels, for assembly with cable binders
  • Plastic cable markers for marking and bundling conductors and cables indoors and outdoors
  • The markers have eyelets and are attached with cable binders
  • The marked insert label is protected from dirt by the sealing cap

Date comerciale

Cod comandă 1014106
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Pagina de catalog Pagina 248 (C-3-2017)
GTIN 4046356782562
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,210 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere