Cable marker - UCT-WMTBA (24X4) YE CUS - 1014089

Cable marker, can be ordered: by sheet, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 5 mm, lettering field size: 25 mm x 6 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UCT-WMTBA ... UniCard labeling range includes markers that can be secured using standard cable binders
  • Thanks to their angular shape the markers fit perfectly onto cables
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1014089
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 270 (NTK-2014)
GTIN 4046356781411
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,300 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere