Cable marker - UCT-WMTBA (40X17) YE - 1014087

Cable marker, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 6 mm, lettering field size: 40 x 17 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The UCT-WMTBA ... UniCard labeling range includes markers that can be secured using standard cable binders
  • Thanks to their angular shape the markers fit perfectly onto cables
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy

Date comerciale

Cod comandă 1014087
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 218 (C-3-2017)
GTIN 4046356781398
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,900 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere