Conductor marker carrier - PATG HF 1/30 - 1014049

Wire marker carrier, transparent/black, unmarked, mounting type: slid on, cable diameter: 1.3 - 2.8 mm, lettering field size: 4 x 30 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • The PATG HF... sleeve is a captive marker carrier
  • The corresponding UCT-WMT... and UC-WMT... insert labels are used for marking
  • Due to the plastic properties of the PATG HF..., high-quality fluid printing of the UC-WMT... with the BLUEMARK... is required
  • These conductor marking systems consist of marker carriers and insert labels
  • The use of high-quality plastics supports the most stringent demands of the rail industry and the automotive industry
  • Comprehensive approvals ensure international use
  • Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 ... 10 mm

Date comerciale

Cod comandă 1014049
Unitate de ambalare 500 buc
Cantitate minimă pentru comandă 500 buc
Pagina de catalog Pagina 258 (C-3-2017)
GTIN 4046356779364
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,392 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere