Feed-through terminal block - ST 4-QUATTRO RD - 1013464

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, connection method: Spring-cage connection, number of connections: 4, cross section:0.08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, width: 6.2 mm, color: red, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Cross connection to any number of terminal blocks with the consistent FBS ... plug-in bridge system
  • Compact potential distributors, the double connection enables four conductors to be connected on one potential
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1013464
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626491479
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,100 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere