Power cable - SAC-4P-MSS/ 8,0-PUR/FSS PE SCO - 1012357

Nu este disponibilă nici o imagine

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12 SPEEDCON, S-coded, on Socket straight M12 SPEEDCON, S-coded, cable length: 8 m, for AC current up to 12 A/630 V

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: AC connectors for up to 12 A and 630 V AC
  • Protection against incorrect connection using special S-coding
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1012357
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626488936
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 945,100 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere