Power cable - SAC-4P-MST/4,5-PUR/FST SCO - 1012046

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12 SPEEDCON, T-coded, on Socket straight M12 SPEEDCON, T-coded, cable length: 4.5 m, for direct current up to 12 A/60 V

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 60 V DC
  • Protection against incorrect connection using special T-coding
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1012046
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626487939
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 514,400 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere