Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 4-GF-3,5 P14 THRR44 - 1011129

The figure shows the 10-position version

PCB headers, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1011129
Unitate de ambalare 330 buc
Cantitate minimă pentru comandă 330 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626486000
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,417 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere