Power cable - SAC-4P- 9,0-PUR/FSS PE SCO - 1007365

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight, S-coded, cable length: 9 m, for AC current up to 12 A/630 V

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: AC connectors for up to 12 A and 630 V AC
  • Protection against incorrect connection using special S-coding
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1007365
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626479811
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,220 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere