PCB terminal block - FKDSO 2,5/ 4-L GY - 1007181

The figure shows the light gray version

PCB terminal block, nominal current: 22 A, nom. voltage: 250 V, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °. Article with lateral pin exit

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Spring-cage PCB terminal block for ME/ME MAX electronics housing
  • Push-in Technology simplifies connection
  • 5 mm pitch
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1007181
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626479095
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,322 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere