PCB terminal block - MKDSO 2,5/ 2-R GY - 1006974

The figure shows the light gray version

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, conductor/PCB connection direction: 0 °. Article with lateral pin exit

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • PCB terminal block for ME/ME MAX electronics housing
  • 5 mm pitch
  • PCB terminal block orthogonal to the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1006974
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626479064
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,630 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere