MCV 1,5/ 6-GF-3,5-LR BK AU - 1003920

Nu este disponibilă nici o imagine

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Automatic locking and intuitive release through Lock and Release operating lever in contrasting color
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1003920
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626472935
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,800 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere