Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/0,13-28X SH OD - 1003571

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Corrosion protection for all exposed metal parts, thanks to the use of stainless steel type 1.4404
  • Robust throughout: resistant to oil, UV, and ozone, withstands temperatures from -40°C to +105°C
  • Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference

Date comerciale

Cod comandă 1003571
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626470870
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 41,548 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere