FKCN 2,5/ 2-ST-5,08BDL-N SO - 1003380

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1003380
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626471167
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,277 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine BG (Bulgaria)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere