Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-183-BU-SP9 - 1001160

Nu este disponibilă nici o imagine

Photovoltaic connector, nominal current: 35 A, nom. voltage: 1500 V, connection method: Crimp, color: black. can only be released using a tool

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1001160
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626503400
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,244 g
Cod tarif vamal 85359000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere