Marker carrier - AK-DST/UK - 1000708

The figure shows a combination of versions AK-DST-UK marker label and ESL 24 x 4 insert strips

Marker label, for marking groups of terminal blocks with the top marker groove at an angle of 45° e. g. UK terminal blocks, snaps into the marker groove, the marker carrier can be swung over by 120° and is labeled with EST 24 x 4 or ESL 24 x 4.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1000708
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 339 (CL-2009)
GTIN 4017918010324
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,879 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere