Thermomagnetic device circuit breaker - UT 6-TMC M 2A - 0916605

Thermomagnetic circuit breaker, 1-pos., for DIN rail mounting

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Thermomagnetic circuit breakers feature a compact design, large-surface labeling options, and a double plug-in bridge shaft
  • Clear assignment of the relevant circuit breaker thanks to the large center labeling area
  • High level of system availability thanks to their reclosure function and clear status display

Date comerciale

Cod comandă 0916605
Unitate de ambalare 6 buc
Pagina de catalog Pagina 332 (C-4-2017)
GTIN 4046356449014
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 63,000 g
Cod tarif vamal 85362010
Țara de origine CZ (Czech Republic)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere