Electronic device circuit breaker - ECP 3-6 - 0916536

Selective circuit breaker, can be plugged in TMCP socket, signaling by two-color LED, floating signal contact, on/off pushbutton, width: 12.5 mm, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Can be plugged onto TMCP SOCKET M base
  • Design width of just 12.5 mm
  • Capacitive loads can be switched on and loads are only switched off in the event of an overload or short circuit
  • Selective protection of all 24 V DC load circuits at switched-mode power supply units
  • Operating or error state indicated by LED and integrated signal contacts
  • Combination of active electronic current limitation and proven circuit breaker technology including electrical isolation
  • Residual current always limited to 1.8 times the nominal current

Date comerciale

Cod comandă 0916536
Unitate de ambalare 5 buc
Pagina de catalog Pagina 325 (C-4-2017)
GTIN 4017918927226
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 65,500 g
Cod tarif vamal 85362010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere