Thermomagnetic device circuit breaker - TMCP 3 M1 300 3,0A - 0916505

The figure shows version TMCP 1 F1 300 2,0A

Thermomagnetic circuit breaker, 3-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0916505
Unitate de ambalare 2 buc
Cheie de vânzare 04 -
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 281 (CL-2002)
GTIN 4017918601393
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 165,900 g
Cod tarif vamal 85362010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere