Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 3 M1 122 0,8A - 0915328

The figure shows version TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetic circuit breaker, 3-pos., normal blow, 1 N/O contact and 2 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0915328
Unitate de ambalare 2 buc
Cheie de vânzare 04 -
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 282 (CL-2002)
GTIN 4017918010003
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 192,930 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere