Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 3 F1 122 8,0A - 0915234

The figure shows version TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetic device circuit breaker, number of positions: 3, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, nominal current: 8 A, nom. voltage: 250 V, width: 37.5 mm, fuse type: Automatic device, mounting type: DIN rail: 35 mm, Color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0915234
Unitate de ambalare 2 buc
Cheie de vânzare 04 -
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009915
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 189,590 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere