Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 1 F1 100 2,5A - 0914109

Thermomagnetic device circuit breaker, number of positions: 1, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, nominal current: 2.5 A, width: 12.5 mm, fuse type: Automatic device, mounting type: DIN rail: 35 mm, Color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0914109
Unitate de ambalare 6 buc
Cheie de vânzare 04 -
Pagina de catalog Pagina 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008789
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 69,283 g
Cod tarif vamal 85362010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere