Fuse insert - S-II-20 A/500 V - 0913650

The figure shows the 16 amp version

Fuse insert, nominal current: 20 A, length: 50 mm, diameter: 22 mm, color: blue

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0913650
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 469 (C-1-2017)
GTIN 4017918008628
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 30,280 g
Cod tarif vamal 85361050
Țara de origine SI (Slovenia)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere