Electronic device circuit breaker - ECP-E3 8A - 0912048

Electronic device circuit breaker, number of positions: 1, connection method: Screw connection, width: 12.5 mm, fuse type: electronic, fuse type: Automatic device, mounting type: on base element, Color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Includes the advantages of current limitation
  • Output voltage of switched-mode power supply unit remains stable
  • Sufficient supply of all error-free load circuits
  • Application - all aspects of the switched-mode power supply unit
  • In addition, the ECP-E2 can be controlled remotely by the control input (12), e.g., by means of a PLC
  • Responds faster than switched-mode power supply unit to overload and short circuit

Date comerciale

Cod comandă 0912048
Unitate de ambalare 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356144261
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 44,900 g
Cod tarif vamal 85362010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere