Electronic device circuit breaker - ECP 6 - 0912033

Electronic device circuit breaker, connection method: pluggable, width: 12.5 mm, fuse type: electronic, fuse type: Automatic device, mounting type: on base element, Color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Can be plugged onto TMCP SOCKET M base
  • Design width of just 12.5 mm
  • Capacitive loads can be switched on and loads are only switched off in the event of an overload or short circuit
  • Operating or error state indicated by LED and integrated signal contacts
  • Selective protection of all 24 V DC load circuits at switched-mode power supply units
  • Combination of active electronic current limitation and proven circuit breaker technology including electrical isolation
  • Residual current always limited to 1.8 times the nominal current

Date comerciale

Cod comandă 0912033
Unitate de ambalare 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356092050
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 69,600 g
Cod tarif vamal 85362010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere