Electronic device circuit breaker - ECP-E 1A - 0900113

Electronic device circuit breaker, number of positions: 1, connection method: Screw connection, width: 12.5 mm, fuse type: electronic, fuse type: Automatic device, mounting type: on base element, Color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Can be plugged onto TMCP SOCKET M base
  • Design width of just 12.5 mm
  • The operating or error state is indicated by a multi-color LED as well as an integrated status output (12)

Date comerciale

Cod comandă 0900113
Unitate de ambalare 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356104005
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 42,590 g
Cod tarif vamal 85363030
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere